ZB75-S-14F-M

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser75 [mm]
MaterialSilikon
Shore-Härte55
FarbeRot
Anschlussge­windeG1/4" innen
FiltertypMesh-Filter
BauartFaltenbalgsauger
Saugerformrund
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hub22 [mm]
Volumen110 [cm³]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa75.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa167.16 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa226.22 [N]
Gewicht0.12 [kg]
Faltenbalgsauger
Vakuumsauger
Details