ZB75-WS-14F

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
Durchmesser | 75 [mm] |
Material | Silikon lebensmittelecht |
Anschlussgewinde | G1/4" innen |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 7.65 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 17.04 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 23.06 [kg] |
Shore-Härte | 55 |
Saugerform | rund |
Farbe | Transluzent weiß |
Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 110 [cm³] |
Gewicht | 0.121 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen