ZB75B-N-14F

Faltenbalgsauger
Serie ZB

  • Optimale Geometrie
    • Für ebene und gewölbte Oberflächen
    • Universell einsetzbar
    • Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
  • Anwendungsgebiete
    • Verpackung
    • Konsumgüter
    • Intralogistik
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser75 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
FarbeSchwarz
Anschlussge­windeG1/4" innen
BauartFaltenbalgsauger
Saugerformrund
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hub23 [mm]
Volumen110 [cm³]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa75.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa167.16 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa226.22 [N]
Gewicht0.13 [kg]
Faltenbalgsauger
Vakuumsauger
Details