ZB75B-N-18F-M
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
Durchmesser75 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/8" innen
Hub23 [mm]
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
FiltertypMesh-Filter
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa75.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa167.16 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa226.22 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa7.65 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa17.04 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa23.06 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen110 [cm³]
Gewicht0.13 [kg]