ZB75B-S-18F

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 75 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 55 |
| Farbe | Rot |
| Anschlussgewinde | G1/8" innen |
| Bauart | Faltenbalgsauger |
| Saugerform | rund |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hub | 23 [mm] |
| Volumen | 110 [cm³] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 75.05 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 167.16 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 226.22 [N] |
| Gewicht | 0.13 [kg] |