ZB75B-S-18F-M

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 75 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | G1/8" innen |
| Hub | 23 [mm] |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Filtertyp | Mesh-Filter |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 75.05 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 167.16 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 226.22 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 7.65 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 17.04 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 23.06 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Rot |
| Volumen | 110 [cm³] |
| Gewicht | 0.13 [kg] |
