ZB75B-WS
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
Durchmesser75 [mm]
MaterialSilikon lebensmittelecht
Shore-Härte55
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa75.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa167.16 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa226.22 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa7.65 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa17.04 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa23.06 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent weiß
Volumen110 [cm³]
Gewicht0.067 [kg]