ZB8-WS-M5M

Faltenbalgsauger
Serie ZB
- Durchmesser: 5 mm - 150 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 8 [mm] |
| Material | Silikon lebensmittelecht |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | M5 außen |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.78 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 1.57 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 2.45 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.08 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.16 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.25 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent weiß |
| Volumen | 0.15 [cm³] |
| Gewicht | 0.003 [kg] |