ZD40-S-M8M

Glockensauger
Serie ZD
- Durchmesser: 30 mm - 90 mm
- Optimale Geometrie
- Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
- Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
- Anwendungsgebiete
- Metall
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Intralogistik
Technische Daten
| Durchmesser | 40 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | M8 außen |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 11.97 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 23.35 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 29.43 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 20.01 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 38.95 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 49.05 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 2.38 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 3 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 2.04 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 3.97 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 5 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Rot |
| Volumen | 7 [cm³] |
| Gewicht | 0.018 [kg] |