ZD50-N-M10M

Glockensauger
Serie ZD

  • Durchmesser: 30 mm - 90 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
    • Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
  • Anwendungsgebiete
    • Metall
    • Holz und Verbundwerkstoffe
    • Intralogistik
Durchmesser50 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Anschlussge­windeM10 außen
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa20.99 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa43.75 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa55.13 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa35.02 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa72.99 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa92.02 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa2.14 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa4.46 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa5.62 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa3.57 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa7.44 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa9.38 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen13.5 [cm³]
Gewicht0.022 [kg]