ZD50-WS-M10M

Glockensauger
Serie ZD
- Durchmesser: 30 mm - 90 mm
- Optimale Geometrie
- Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
- Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
- Anwendungsgebiete
- Metall
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Intralogistik
Technische Daten
| Durchmesser | 50 [mm] |
| Material | Silikon lebensmittelecht |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | M10 außen |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 20.99 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 43.75 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 55.13 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 35.02 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 72.99 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 92.02 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 2.14 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 4.46 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 5.62 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 3.57 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 7.44 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 9.38 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent weiß |
| Volumen | 13.5 [cm³] |
| Gewicht | 0.021 [kg] |