ZD60-N-18F

Glockensauger
Serie ZD

  • Durchmesser: 30 mm - 90 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
    • Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
  • Anwendungsgebiete
    • Metall
    • Holz und Verbundwerkstoffe
    • Intralogistik
Durchmesser60 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/8" innen
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa32.37 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa82.4 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa108.89 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa53.96 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa137.34 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa181.49 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa3.3 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa8.4 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa11.1 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa5.5 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa14 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa18.5 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen22 [cm³]
Gewicht0.033 [kg]