ZD60-S-M8M

Glockensauger
Serie ZD
- Durchmesser: 30 mm - 90 mm
- Optimale Geometrie
- Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
- Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
- Anwendungsgebiete
- Metall
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Intralogistik
Technische Daten
| Durchmesser | 60 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | M8 außen |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 32.37 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 82.4 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 108.89 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 53.96 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 137.34 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 181.49 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 3.3 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 8.4 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 11.1 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 5.5 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 14 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 18.5 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Rot |
| Volumen | 22 [cm³] |
| Gewicht | 0.035 [kg] |