ZD85-N-M8M

Glockensauger
Serie ZD

  • Durchmesser: 30 mm - 90 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
    • Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
  • Anwendungsgebiete
    • Metall
    • Holz und Verbundwerkstoffe
    • Intralogistik
Durchmesser85 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
Anschlussge­windeM8 außen
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa58.86 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa164.81 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa229.55 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa98.1 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa274.68 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa382.59 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa6 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa16.8 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa23.4 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa10 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa28 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa39 [kg]
Saugerformrund
FarbeSchwarz
Volumen60 [cm³]
Gewicht0.068 [kg]