ZD85X-S-18F

Glockensauger
Serie ZD
- Durchmesser: 30 mm - 90 mm
- Optimale Geometrie
- Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
- Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
- Anwendungsgebiete
- Metall
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Intralogistik
Technische Daten
| Durchmesser | 85 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | G1/8" innen |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 58.86 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 164.81 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 229.55 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 98.1 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 274.68 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 382.59 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 6 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 16.8 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 23.4 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 10 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 28 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 39 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Rot |
| Volumen | 68 [cm³] |
| Gewicht | 0.084 [kg] |