ZD90F-PU-12F

Glockensauger
Serie ZD
- Durchmesser: 30 mm - 90 mm
- Optimale Geometrie
- Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
- Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
- Anwendungsgebiete
- Metall
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Intralogistik
Technische Daten
| Durchmesser | 90 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Anschlussgewinde | G1/2" innen |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 78.19 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 141.46 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 178.05 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 90.74 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 238.97 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 315.59 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 7.97 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 14.42 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 18.15 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 9.25 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 24.36 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 32.17 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Volumen | 56 [cm³] |
| Gewicht | 0.06 [kg] |