ZD90F-PU-14F

Glockensauger
Serie ZD

  • Durchmesser: 30 mm - 90 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für unregelmäßige und gewölbte Oberflächen
    • Sichere Handhabung des Werkstücks ohne Vibration und Erschütterung
  • Anwendungsgebiete
    • Metall
    • Holz und Verbundwerkstoffe
    • Intralogistik
Durchmesser90 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/4" innen
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa78.19 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa141.46 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa178.05 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa90.74 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa238.97 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa315.59 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa7.97 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa14.42 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa18.15 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa9.25 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa24.36 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa32.17 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen56 [cm³]
Gewicht0.064 [kg]