ZDF100-PU-18F

Glockensauger
Serie ZDF

  • Durchmesser: 25 mm - 100 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser100 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/8" innen
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa120.66 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa276.64 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa388.48 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa123.61 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa302.15 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa409.08 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa12.3 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa28.2 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa39.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa12.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa30.8 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa41.7 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen94 [cm³]
Gewicht0.06 [kg]