ZDF100-PU-38F

Glockensauger
Serie ZDF
- Durchmesser: 25 mm - 100 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
- Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 100 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Anschlussgewinde | G3/8" innen |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 120.66 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 276.64 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 388.48 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 123.61 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 302.15 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 409.08 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 12.3 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 28.2 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 39.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 12.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 30.8 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 41.7 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Volumen | 94 [cm³] |
| Gewicht | 0.057 [kg] |