ZDF30-PU-14F

Glockensauger
Serie ZDF
- Durchmesser: 25 mm - 100 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
- Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 30 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Anschlussgewinde | G1/4" innen |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 9.81 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 27.47 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 37.28 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 17.66 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 43.16 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 55.92 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 1 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 2.8 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 3.8 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 1.8 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 4.4 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 5.7 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Volumen | 2.7 [cm³] |
| Gewicht | 0.017 [kg] |