ZDF50-PU-14M

Glockensauger
Serie ZDF
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
- Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 50 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Farbe | Transluzent orange |
| Anschlussgewinde | G1/4" außen |
| Bauart | Glockensauger |
| Saugerform | rund |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hub | 7.2 [mm] |
| Volumen | 14 [cm³] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 34.34 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 90.25 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 181.49 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 40.22 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 99.08 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 137.34 [N] |
| Gewicht | 0.045 [kg] |