ZDF50-PU-18F

Glockensauger
Serie ZDF

  • Durchmesser: 25 mm - 100 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser50 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG1/8" innen
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa34.34 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa90.25 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa181.49 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa40.22 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa99.08 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa137.34 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa3.5 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa9.2 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa18.5 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa4.1 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa10.1 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa14 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen14 [cm³]
Gewicht0.041 [kg]