ZDF60-PU-38F

Glockensauger
Serie ZDF
- Durchmesser: 25 mm - 100 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
- Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 60 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Anschlussgewinde | G3/8" innen |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 42.18 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 135.38 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 240.35 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 54.94 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 134.4 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 186.39 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 4.3 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 13.8 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 24.5 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 5.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 13.7 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 19 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Volumen | 24 [cm³] |
| Gewicht | 0.053 [kg] |