ZDF60-PU-M10M

Glockensauger
Serie ZDF

  • Durchmesser: 25 mm - 100 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser60 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeM10 außen
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa42.18 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa135.38 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa240.35 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa54.94 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa134.4 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa186.39 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa4.3 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa13.8 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa24.5 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa5.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa13.7 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa19 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen24 [cm³]
Gewicht0.045 [kg]