ZDF80-PU-12F

Glockensauger
Serie ZDF
- Durchmesser: 25 mm - 100 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
- Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 80 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Anschlussgewinde | G1/2" innen |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 70.63 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 181.49 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 264.87 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 84.37 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 207.97 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 287.43 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 7.2 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 18.5 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 27 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 8.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 21.2 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 29.3 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Volumen | 50.5 [cm³] |
| Gewicht | 0.043 [kg] |