ZFCF100-PU

Flachsauger
Serie ZFCF
- Durchmesser: 30 mm - 125 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 100 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 133.42 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 347.27 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 428.7 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 144.21 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 363.95 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 496.39 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 13.6 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 35.4 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 43.7 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 14.7 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 37.1 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 50.6 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Volumen | 58 [cm³] |
| Gewicht | 0.052 [kg] |