ZFCF125-N-12F

Flachsauger
Serie ZFCF
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 125 [mm] |
| Material | NBR |
| Shore-Härte | 60 |
| Farbe | Blau |
| Anschlussgewinde | G1/2" innen |
| Bauart | Flachsauger |
| Saugerform | rund |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Hub | 9.2 [mm] |
| Volumen | 115 [cm³] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 187.37 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 416.93 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 636.67 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 190.31 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 436.55 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 568 [N] |
| Gewicht | 0.12 [kg] |