ZFCF30-PU-18F

Flachsauger
Serie ZFCF
- Durchmesser: 30 mm - 125 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 30 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Anschlussgewinde | G1/8" innen |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 7.85 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 19.62 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 28.45 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 19.62 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 45.13 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 62.78 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 0.8 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 2 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 2.9 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 2 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 4.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 6.4 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Volumen | 2 [cm³] |
| Gewicht | 0.015 [kg] |