ZFCF30-PU-M10M

Flachsauger
Serie ZFCF

  • Durchmesser: 30 mm - 125 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser30 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeM10 außen
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa7.85 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa19.62 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa28.45 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa19.62 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa45.13 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa62.78 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa0.8 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa2 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa2.9 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa2 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa4.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa6.4 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen2 [cm³]
Gewicht0.018 [kg]