ZFCF40-PU

Flachsauger
Serie ZFCF

  • Durchmesser: 30 mm - 125 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser40 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa20.6 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa49.05 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa70.63 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa28.45 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa67.69 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa97.12 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa2.1 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa5 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa7.2 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa2.9 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa6.9 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa9.9 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen4.4 [cm³]
Gewicht0.02 [kg]