ZFCF40-S-18F

Flachsauger
Serie ZFCF
- Durchmesser: 30 mm - 125 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 40 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | G1/8" innen |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 20.6 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 49.05 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 70.63 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 28.45 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 67.69 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 97.12 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 2.1 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 5 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 7.2 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 2.9 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 6.9 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 9.9 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Rot |
| Volumen | 4.4 [cm³] |
| Gewicht | 0.015 [kg] |