ZFCF50-S-14F

Flachsauger
Serie ZFCF
- Durchmesser: 30 mm - 125 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 50 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | G1/4" innen |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 36.3 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 65.73 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 87.31 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 41.2 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 105.95 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 151.07 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 3.7 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 6.7 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 8.9 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 4.2 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 10.8 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 15.4 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Rot |
| Volumen | 8 [cm³] |
| Gewicht | 0.051 [kg] |