ZFCF50-S-M10M

Flachsauger
Serie ZFCF

  • Durchmesser: 30 mm - 125 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser50 [mm]
MaterialSilikon
Shore-Härte55
Anschlussge­windeM10 außen
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa36.3 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa65.73 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa87.31 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa41.2 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa105.95 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa151.07 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa3.7 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa6.7 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa8.9 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa4.2 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa10.8 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa15.4 [kg]
Saugerformrund
FarbeRot
Volumen8 [cm³]
Gewicht0.046 [kg]