ZFCF60-PU

Flachsauger
Serie ZFCF

  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser60 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
FarbeTransluzent orange
BauartFlachsauger
Saugerformrund
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hub6.1 [mm]
Volumen14.6 [cm³]
Hebekraft parallel bei -20 kPa53.96 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa130.47 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa163.83 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa54.94 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa149.11 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa218.76 [N]
Gewicht0.033 [kg]