ZFCF60-PU-38M

Flachsauger
Serie ZFCF
- Durchmesser: 30 mm - 125 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 60 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Anschlussgewinde | G3/8" außen |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 53.96 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 130.47 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 163.83 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 54.94 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 149.11 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 218.76 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 5.5 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 13.3 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 16.7 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 5.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 15.2 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 22.3 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Volumen | 14.6 [cm³] |
| Gewicht | 0.052 [kg] |