ZFCF60-S-38F

Flachsauger
Serie ZFCF

  • Durchmesser: 30 mm - 125 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser60 [mm]
MaterialSilikon
Shore-Härte55
Anschlussge­windeG3/8" innen
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa53.96 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa130.47 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa163.83 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa54.94 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa149.11 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa218.76 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa5.5 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa13.3 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa16.7 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa5.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa15.2 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa22.3 [kg]
Saugerformrund
FarbeRot
Volumen14.6 [cm³]
Gewicht0.044 [kg]