ZFCF60-S-M10M

Flachsauger
Serie ZFCF
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 60 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 55 |
| Farbe | Rot |
| Anschlussgewinde | M10 außen |
| Bauart | Flachsauger |
| Saugerform | rund |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hub | 6.1 [mm] |
| Volumen | 14.6 [cm³] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 53.96 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 130.47 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 163.83 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 54.94 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 149.11 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 218.76 [N] |
| Gewicht | 0.05 [kg] |