ZFCF70-PU-38F

Flachsauger
Serie ZFCF

  • Durchmesser: 30 mm - 125 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser70 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeG3/8" innen
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa61.8 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa155 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa197.18 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa74.56 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa192.28 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa276.64 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa6.3 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa15.8 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa20.1 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa7.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa19.6 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa28.2 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen20.7 [cm³]
Gewicht0.048 [kg]