ZFCF70-PU-38M

Flachsauger
Serie ZFCF

  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser70 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
FarbeTransluzent orange
Anschlussge­windeG3/8" außen
BauartFlachsauger
Saugerformrund
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hub6.8 [mm]
Volumen20.7 [cm³]
Hebekraft parallel bei -20 kPa61.8 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa155 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa197.18 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa74.56 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa192.28 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa276.64 [N]
Gewicht0.056 [kg]