ZFCF80-N-12F

Flachsauger
Serie ZFCF

  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser80 [mm]
MaterialNBR
Shore-Härte60
FarbeBlau
Anschlussge­windeG1/2" innen
BauartFlachsauger
Saugerformrund
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Hub8.2 [mm]
Volumen36 [cm³]
Hebekraft parallel bei -20 kPa65.73 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa173.64 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa233.48 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa101.04 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa254.08 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa337.46 [N]
Gewicht0.062 [kg]