ZFCF80-PU

Flachsauger
Serie ZFCF
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 80 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Shore-Härte | 60 |
| Farbe | Transluzent orange |
| Bauart | Flachsauger |
| Saugerform | rund |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Hub | 8.2 [mm] |
| Volumen | 36 [cm³] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 65.73 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 173.64 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 233.48 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 101.04 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 254.08 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 337.46 [N] |
| Gewicht | 0.045 [kg] |