ZFCF80-S-12F

Flachsauger
Serie ZFCF

  • Durchmesser: 30 mm - 125 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser80 [mm]
MaterialSilikon
Shore-Härte55
Anschlussge­windeG1/2" innen
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa65.73 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa173.64 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa233.48 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa101.04 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa254.08 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa337.46 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa6.7 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa17.7 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa23.8 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa10.3 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa25.9 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa34.4 [kg]
Saugerformrund
FarbeRot
Volumen36 [cm³]
Gewicht0.055 [kg]