ZFCF80-S-18F

Flachsauger
Serie ZFCF
- Durchmesser: 30 mm - 125 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 80 [mm] |
| Material | Silikon |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | G1/8" innen |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 65.73 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 173.64 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 233.48 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 101.04 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 254.08 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 337.46 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 6.7 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 17.7 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 23.8 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 10.3 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 25.9 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 34.4 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Rot |
| Volumen | 36 [cm³] |
| Gewicht | 0.066 [kg] |