ZOBF30X60-PU-14M

Faltenbalgsauger
Serie ZOBF
- Abmessungen: 30x60 mm - 55x110 mm
- Ausgezeichnete Eigenschaften
- Für die Handhabung von glatten, öligen und leicht gewölbten Oberflächen
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall
Technische Daten
Abmessungen | 30x60 [mm] |
Material | Polyurethan |
Anschlussgewinde | G1/4" außen |
Hebekraft parallel bei -20 kPa | 2.8 [kg] |
Hebekraft parallel bei -60 kPa | 7.8 [kg] |
Hebekraft parallel bei -90 kPa | 14.5 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 2.7 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 7.6 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 11.2 [kg] |
Shore-Härte | 60 |
Saugerform | oval |
Farbe | Transluzent orange |
Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
Volumen | 11 [cm³] |
Gewicht | 0.033 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen