ZOBF55X110-PU-14F

Faltenbalgsauger
Serie ZOBF
- Abmessungen: 30x60 mm - 55x110 mm
- Ausgezeichnete Eigenschaften
- Für die Handhabung von glatten, öligen und leicht gewölbten Oberflächen
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall
Technische Daten
Abmessungen | 55x110 [mm] |
Material | Polyurethan |
Anschlussgewinde | G1/4" innen |
Hebekraft parallel bei -20 kPa | 13.3 [kg] |
Hebekraft parallel bei -60 kPa | 29.1 [kg] |
Hebekraft parallel bei -90 kPa | 44 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 8.8 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 22.3 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 33 [kg] |
Shore-Härte | 60 |
Saugerform | oval |
Farbe | Transluzent orange |
Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
Volumen | 66.5 [cm³] |
Gewicht | 0.083 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen