ZOC11X23-N

Glockensauger
Serie ZOC
- Abmessungen: 11x23 mm - 60x180 mm
- Optimale Geometrie
- Für die Handhabung von glatten, flächigen und leicht gewölbten Oberflächen
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall
Technische Daten
Abmessungen | 11x23 [mm] |
Material | NBR |
Hebekraft parallel bei -20 kPa | 0.6 [kg] |
Hebekraft parallel bei -60 kPa | 1.2 [kg] |
Hebekraft parallel bei -90 kPa | 1.5 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.61 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 1.3 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 1.6 [kg] |
Shore-Härte | 60 |
Saugerform | oval |
Farbe | Schwarz |
Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
Volumen | 2 [cm³] |
Gewicht | 0.002 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen