ZOC35X110-N-38F

Glockensauger
Serie ZOC

  • Abmessungen: 11x23 mm - 60x180 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für die Handhabung von glatten, flächigen und leicht gewölbten Oberflächen
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
    • Metall
Technische Daten
Abmessungen35x11 [mm]
MaterialNBR
AnschlussgewindeG3/8" innen
Hebekraft parallel bei -20 kPa5 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa13.36 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa17.36 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa6.25 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa16.7 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa21.7 [kg]
Shore-Härte60
Saugerformoval
FarbeSchwarz
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Volumen25 [cm³]
Gewicht0.057 [kg]