Login

ZOU15X45-S

Flachsauger
Serie ZOU

  • Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
    • Universell einsetzbar
  • Anwendungsgebiete
    • Elektronik
    • Metall
Abmessungen15x45 [mm]
MaterialSilikon
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa1.06 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa2.88 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa4.22 [kg]
Shore-Härte55
Saugerformoval
FarbeRot
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Volumen1.584 [cm³]
Gewicht0.006 [kg]