ZOU20X60-N-18M

Flachsauger
Serie ZOU

  • Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
    • Universell einsetzbar
  • Anwendungsgebiete
    • Elektronik
    • Metall
Technische Daten
Abmessungen20x60 [mm]
MaterialNBR
AnschlussgewindeG1/8" außen
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa1.93 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa5.1 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa7.65 [kg]
Shore-Härte60
Saugerformoval
FarbeSchwarz
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Volumen3.532 [cm³]
Gewicht0.029 [kg]