ZOU20X60-S

Flachsauger
Serie ZOU
- Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Elektronik
- Metall
Technische Daten
| Abmessungen | 20x60 [mm] |
| Material | Silikon |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 1.93 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 5.1 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 7.65 [kg] |
| Shore-Härte | 55 |
| Saugerform | oval |
| Farbe | Rot |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 3.532 [cm³] |
| Gewicht | 0.014 [kg] |